Nadajnik-odbiornik radiowy z portem szeregowym RS-232, RS-485/RS-422, do pasma ISM 900-MHz (Ameryka). Do 8 wejść analogowych/cyfrowych/impulsu i 4 wyjść.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Moduł bezprzewodowy
2902277
Nadajnik-odbiornik z portem szeregowym RS-232, RS-485/RS-422, do pasma ISM 900-MHz (Ameryka). Do 8 wejść analogowych/cyfrowych/impulsu i 4 wyjść.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 30 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | 4,1 A |
| Pobór mocy | 4,1 W (maksymalnie) |
| Cyfrowe | |
| Próg łączeniowy "0"-napięcie sygnału | ≤ 2,4 V DC |
| Próg łączeniowy "1"-napięcie sygnału | ≥ 2,6 V DC |
| Analogowe | |
| Opis wejścia | Wejście analogowe |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (z rezystorem zewnętrznym) | |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | 10 kΩ |
| Analogowe | |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | 10 kΩ |
| Cyfrowe | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Liczba wyjść | 4 |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 40 V DC |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 500 mA (Logika ujemna) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Gwint śruby | M3 |
| Szeregowy: RS-232 | |
| Szybkość transmisji | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo D-SUB 9 |
| Format plików/kodowanie | asynchroniczne |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | RTS/CTS |
| Szeregowy: RS-485/RS-422 | |
| Szybkość transmisji | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Kierunek | dwukierunkowy |
| Częstotliwość | 900 MHz |
| Zakres częstotliwości | 902 MHz ... 928 MHz |
| Liczba grup kanałowych | 4 |
| Liczba kanałów na grupę | 63 |
| moc nadawania | 1 W |
| Moc nadawcza, maksymalna | 30 dBm |
| Czułość odbiornika, min. | -110 dBm |
| Funkcje | |
| tryby robocze | dwukierunkowa |
| Wireless | |
| Pasmo częstotliwości | 900 MHz |
| Szerokość | 64 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor | zielony |
| Materiał obudowy | Poliamid niewzmocniony PA, niewzmocniony, z korpusem aluminiowym |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 0 % ... 90 % |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | dyrektywa FCC część 15.247 |
| Informacja montażu | na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715 |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2902277 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 343,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 340 g |
| Kraj pochodzenia | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław