FL WLAN SPA
-
Moduł bezprzewodowy
2884761
WLAN Serial Port Adapter, jako bezprzewodowe łącze między złączem szeregowym i punktem dostępu WLAN
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Karta radiowa | |
| Liczba | 1 |
| Wykonanie | IEEE 802.11b/g, 2,4 do 54 MBit/s |
| Informacja montażu | montowany na stałe |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,8 W |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | przez COMBICON |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 30 V DC |
| prąd zasilania | 200 mA |
| Antena | |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj przyłącza | SMA (żeńskie) |
| Funkcje | |
| tryby robocze | adapter klienta |
| Konfiguracja | przy pomocy komendy AT |
| automatyczna selekcja kanałów | tak |
| Bezpieczeństwo | 802.11i |
| Szyfrowanie WPA PSK (preshared key - klucz wstępny) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 bity/128 bit | |
| TKIP | |
| Dopuszczenia radiowe | Europa, pozostałe kraje w sklepie internetowym |
| Obsługiwane kraje | Australia (Regulacja specjalna: Prosimy o kontakt z managerem produktu.) |
| Belgia | |
| Bułgaria | |
| Dania | |
| Niemcy | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francja | |
| Grecja | |
| Wielka Brytania | |
| Irlandia | |
| Islandia | |
| Włochy | |
| Łotwa | |
| Lichtenstein | |
| Litwa | |
| Luksemburg | |
| Malta | |
| Holandia | |
| Norwegia | |
| Austria | |
| Polska | |
| Portugalia | |
| Rumunia | |
| Rosja (Regulacja specjalna: Prosimy o kontakt z managerem produktu.) | |
| Szwecja | |
| Szwajcaria | |
| Słowacja | |
| Słowenia | |
| Hiszpania | |
| Węgry | |
| Cypr | |
| szeregowy | |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Obsługiwane protokóły | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Oznaczenie | Wireless LAN |
| Rodzaj przyłącza anteny | SMA (męskie) |
| Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
| Standard radiowy | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| Moc nadawania | 14 dBm (EIRP) |
| Liczba interfejsów radiowych | 1 IEEE 802.11 b/g |
| Możliwe do przyłączenia moduły radiowe | 1 |
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 65 mm |
| Głębokość | 25 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 795 hPa ... 1080 hPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 90 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż naścienny, opcjonalnie na szynie nośnej |
| Montaż na szynie DIN | |
| Informacja montażu | wymienna |
| Numer artykułu | 2884761 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 237,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 237,1 g |
| Kraj pochodzenia | SE |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Nie dotyczy |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław