DEK-REL- 24/1/S - Moduł przekaźnika
2964131

Złącze przekaźnikowe z wlutowanym na stałe miniaturowym przekaźnikiem, styki (AgNi+Au): moc mała lub średnia, 1 styk zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC, ze zintegrowanym przełącznikiem “Ręczne", "0", "Automatyczne, do montażu na 35/7.5, szerokość złącza 6,2 mm

Szczegóły produktu









Korzyści

Szerokość tylko 6,2 mm
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Zwiększona pewność połączenia stykowego przez styk podwójny
Max. prąd łączeniowy 5 A