FLKMS-D50 SUB/S
-
Moduł interfejsowy
2281746
Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i gniazdem pinowym typu D-Sub, do montażu na szynie NS 35/7.5 lub NS 32, liczba biegunów 50
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł transmisyjny |
| Rodzina produktów | VARIOFACE |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
| Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
| Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 2,5 A |
| Prąd (Prąd całkowity) | ≤ 75 A |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 125 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
| Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
| Rodzaj przyłącza | męskie złącze wtykowe D-SUB |
| Gwint śruby | UNC 4-40 |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 50 |
| Liczba cykli wtykania | > 500 |
| Raster | 2,77 mm |
| Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Liczba biegunów | 54 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raster | 5,08 mm |
| Wskaźnik statusu | nie |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 101,25 mm |
| Wysokość | 77 mm |
| Głębokość | 70,97 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Moduł) | IP20 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Numer artykułu | 2281746 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK2182 |
| Klucz produktu | DK2182 |
| GTIN | 4017918054991 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 256,49 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 256 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900908
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław