FLK-D50 SUB/S
-
Moduł interfejsowy
2283647
Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i listwą z pinami do gniazda typu D-Sub, do montażu na szynie NS 35/7.5 lub NS 32, liczba biegunów 50 (odrębne gniazdo testowe na każdy kanał)
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł transmisyjny |
| Rodzina produktów | VARIOFACE |
| Liczba biegunów | 50 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Napięcie znamionowe UN | 125 V AC |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 2,5 A |
| maksymalny prąd sumaryczny wszytkich odgałęzień | 75 A |
| poziom instalacji | |
| Przyłącze według normy | IEC / EN |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Wskazówka | osobne gniazdo pomiarowe na każdy kanał |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Poziom sterowania | |
| Rodzaj przyłącza | męskie złącze wtykowe D-SUB |
| Liczba biegunów | 50 |
| Wskaźnik statusu | nie |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 86 mm |
| Wysokość | 71 mm |
| Głębokość | 51,2 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Typ materiału izolacyjnego obudowy | Poliamid 6 zielony |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Numer artykułu | 2283647 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz produktu | DK2182 |
| GTIN | 4017918055585 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 220,88 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 202,144 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900908
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław