FL BLUETOOTH AP
-
Moduł bezprzewodowy
2737999
Factoryline Wireless Bluetooth-Access-Point, Bluetooth V2.0, pasmo 2,4 GHz, 1 interfejs radiowy, WLAN-BlackChannelList, LEM, certyfikacje krajowe, IP20, złącze COMBICON 9 - 30 V DC, złącze RJ45 LAN, DSUB9-RS232, złącze antenowe SMA(f)
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Komunikacja transparentna pod względem protokołu na warstwie 2
Funkcje koegzystencji WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Zasięg* do 200m
Zintegrowana antena specjalna (EPA)