EEM-MA200
-
Miernik
2901362
Miernik energii, do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskiego napięcia do 500 V, ewidencja wszystkich drgań harmonicznych wyższych
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Typ produktu | Miernik parametrów sieci |
| Galwaniczna separacja | EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie) |
| EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie) | |
| EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie) | |
| EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie) | |
| EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie) | |
| EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie) | |
| EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie) | |
| EN 61010-1 (Izolacja podstawowa) | |
| EN 61010-1 (Izolacja podstawowa) | |
| EN 61010-1 (Izolacja podstawowa) | |
| Napięcie probiercze | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Rodzaj sieci | 3-fazowa (3 lub 4 żyły), 2-fazowa (2 żyły) i 1-fazowa (1 żyła) |
| Separacja galwaniczna | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Znamionowy pobór mocy | 5 VA |
| Pozyskiwanie danych pomiarowych | |
| Zasada pomiaru | Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej |
| Wielkość mierzona | AC Sinus (45 ... 65 Hz) |
| Ewidencja drgań harmonicznych wyższych | do 51 składowej harmonicznej |
| Pomiar: Napięcie | |
| Oznaczenie wejścia | Pomiar napięcia V1, V2, V3 |
| Zakres napięcia wejściowego | 50 V AC ... 519 V AC (Faza/faza) |
| 28 V AC ... 300 V AC (Faza/przewód zerowy) | |
| Dokładność | 0,2 % |
| Pomiar: Prąd | |
| Oznaczenie wejścia | Pomiar prądu I1, I2, I3 |
| zakres prądu wejściowego | przez przekładniki zewnętrzne |
| Prąd wejściowy | 9999 A (pierwotny) |
| 5 A (wtórny) | |
| Przeciążalność prądowa | 6 A (długotrwale) |
| Próg pobudzenia wartości znamionowej zakresu pomiarowego | 5 mA |
| Dokładność | 0,2 % |
| Pomiar: Obciążenie | |
| Zakres pomiarowy_moc | 0 kW ... 9999 kW |
| 0 kvar ... 9999 kvar | |
| 0 kVA ... 9999 kVA | |
| Dokładność | 0,5 % |
| Energia czynna (IEC 62053-22) | Klasa 0,5 S |
| Energia bierna (IEC 62053-23) | Klasa 2 |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
| Liczba | 1 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 230 V AC ±10 % (Przełączanie taryfy: np taryfa dzienna/nocna) |
| Opis wyjścia | wyjście tranzystorowe, czynne |
| Liczba | 1 |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V DC |
| Obciążalność prądowa | 27 mA |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Wskazówka | inne złącza |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 20 ... 14 |
| Wskazówka | Przyłącze prądu i napięcia |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 20 ... 10 |
| Szerokość | 72 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 64 mm |
| Kolor | czarny (RAL 9005) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | (Przednia strona) |
| IP20 (Tył) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % |
| Zawartość mgły słonej maks. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| Dane UL | |
| Zakres napięcia zasilania | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Tryb pracy | Zastosowanie w pomieszczeniach |
| Przepięcia | przepięcia przejściowe według klas izolacji |
| Kategoria przepięciowa | I, II, III |
| Kategoria przepięciowa zasilania | min. II |
| Temperatura otoczenia (praca) | 5 °C ... 40 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 80 % (do 31 °C) |
| 50 % (przy 40 °C) | |
| Dane UL | |
| Zakres napięcia zasilania | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Tryb pracy | Zastosowanie w pomieszczeniach |
| Temperatura otoczenia (praca) | 5 °C ... 40 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 80 % (do 31 °C) |
| 50 % (przy 40 °C) | |
| Przepięcia | przepięcia przejściowe według klas izolacji |
| Kategoria przepięciowa | I, II, III |
| Kategoria przepięciowa zasilania | min. II |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | Szyna montażowa poziomo |
| Numer artykułu | 2901362 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMMC11 |
| Klucz produktu | CMMC11 |
| GTIN | 4046356583916 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 312,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 308,2 g |
| Kraj pochodzenia | FR |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wyjście impulsowe
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław