EEM-350-D-MCB
-
Miernik
2905849
Trójfazowy miernik energii elektrycznej do pomiaru mocy czynnej w sieciach do 460 V / 65 A, z 3 wejściami cyfrowymi i portem RS-485, certyfikat zgodny z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Miernik parametrów sieci |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Napięcie probiercze | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Rodzaj sieci | 3-fazowa (4-przewodowa) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | Zasilanie napięcia pomiarowego |
| Pobór mocy | ≤ 12 VA (2 W) |
| Pozyskiwanie danych pomiarowych | |
| Zasada pomiaru | Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej |
| Wielkość mierzona | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Pomiar: Napięcie | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście pomiarowe napięcia V1, V2, V3 |
| Zakres napięcia wejściowego | 196 V AC ... 460 V AC (Faza/faza) |
| 113 V AC ... 265 V AC (Faza/przewód zerowy) | |
| Przeciążalność prądowa | 460 V AC (długotrwale) |
| 480 V AC (500 ms) | |
| Dokładność | 0,5 % (Faza/przewód zerowy) |
| 1 % (Faza/faza) | |
| Pomiar: Prąd | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście pomiarowe prądu I1, I2, I3 |
| Prąd wejściowy | 10 A (skalowany prąd znamionowy) |
| 65 A (Imax) | |
| Przeciążalność prądowa | 1920 A (10 ms) |
| 200 A (500 ms) | |
| Dokładność | 0,5 % |
| Pomiar: Obciążenie | |
| Dokładność | 1 % (Moc działająca i pozorna) |
| Energia czynna (EN 50470-3) | Klasa B |
| Energia czynna (IEC 62053-21) | Klasa 1 |
| Energia bierna (IEC 62053-23) | Klasa 2 |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
| Liczba | 3 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 5 V DC ±5 % |
| Maks. prąd sterowania | > 10 mA |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Wskazówka | inne złącza |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Wskazówka | Przyłącze pomiarowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Moment dokręcania | 1,7 Nm ... 3 Nm |
| Dane: Modbus RTU/JBUS | |
| Interfejs | RS-485 |
| Rodzaj przyłącza | Listwy zaciskowe śrubowe |
| Dane: Wejście sieciowe | |
| Protokół komunikacyjny | Modbus RTU/JBUS |
| Standard komunikacji | RS-485 |
| Rodzaj przyłącza | Listwy zaciskowe śrubowe |
| Szybkość transmisji obszaru | 4,8 kb/s ... 9,6 kb/s |
| Zakres adresowania | 1 ... 247 |
| Parzystość | brak |
| Bit stopu | 1 |
| Szerokość | 72 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 67 mm |
| Kolor | czarny (RAL 9005) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP50 (Przednia strona) |
| IP20 (Tył) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -30 °C ... 70 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | < 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 0 % ... 90 % |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| MID | |
| Oznaczanie | Załącznik V |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | Szyna montażowa poziomo |
| Numer artykułu | 2905849 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMMC11 |
| Klucz produktu | CMMC11 |
| GTIN | 4055626000855 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 411,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 398,4 g |
| Numer taryfy celnej | 90303370 |
| Kraj pochodzenia | IT |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław