Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.
Typ produktu
Łącznik segmentowy
Zasilanie
Zakres napięcia zasilania
9 V DC ... 32 V DC
Pobór prądu typowy
27 mA
Pobór prądu maksymalny
29 mA
Parametry bezpieczeństwa
napięcie wejścia Ui
32 V DC
prąd wejścia Ii
274 mA (IIC)
570 mA (IIB)
Indukcyjność Li
10 µH
Pojemność Ci
0 µF
Sygnał
PROFIBUS
FOUNDATION Fieldbus
Dane: FOUNDATION Fieldbus
Rodzaj przyłącza
Wtykowe przyłącze śrubowe z punktami kontrolnymi
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego
2,5 mm²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego
0,2 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego
2,5 mm²
minimalny przekrój przewodu sztywnego
0,2 mm²
Przekrój przewodu AWG max.
12
Przekrój przewodu AWG min.
24
Rysunek wymiarowy
Szerokość
17,7 mm
Wysokość
93,9 mm
Głębokość
70,4 mm
Kolor
zielony
Klasa palności wg UL 94
V0
Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
: 30g, 11 ms, impuls uderzenia półsinus
Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
: 5g, 10 ... 150 Hz
Odporność na korozję zgodnie z ANSI-ISA 71.04-1985 - stopień ciężkości G3
:
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-40 °C ... 85 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)
95 % (bez kondensacji)
Zgodność/dopuszczenia
Zgodność
IEC 61158-2
Fieldbus Foundation
FF-830
EN
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6
NE
NE21
Dane Ex
ATEX
Sira 13ATEX4149X; II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc
IECEx
IECEx SIR 13.0060X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc
CSA, USA / Kanada
Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA nL IIC T4 Gc Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 Gc
Normy / przepisy
Normy/przepisy
Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12
Normy / przepisy
Normy/przepisy
Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2
Normy / przepisy
Normy/przepisy
Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2
Normy / przepisy
Normy/przepisy
Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178
Normy/przepisy
IEC 61158-2
Sposób montażu
Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu
Dowolne ustawienie na szynie nośnej, NS 35, zgodnie z normą EN 60715
Numer artykułu
2316284
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Uwaga
Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży
DNC1Z1
Klucz produktu
DNC1Z1
GTIN
4046356783248
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
114,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
114,3 g
Numer taryfy celnej
85389099
Kraj pochodzenia
US
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx SIR 13.0060X
ATEX
ID dopuszczenia: Sira 13ATEX4149X
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)