Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
Typ produktu
Konwerter interfejsów
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zabrudzenia
2
Zasilanie
Zakres napięcia zasilania
18 V DC ... 30 V DC
znamionowe napięcie zasilania
24 V DC
Pobór prądu maksymalny
34 mA
Zasilanie
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe, wtykowe COMBICON
Przekrój przewodu giętkiego
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Przekrój przewodu sztywnego
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Przekrój przewodu AWG
24 ... 12
Moment dokręcania
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Sygnał
Modbus
Dane: FOUNDATION Fieldbus
Szybkość transmisji
31,25 kb/s
Ilość przyłączy
1
Rodzaj przyłącza
COMBICON
Liczba kanałów
1
Moment dokręcania
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Technika przyłączeniowa
Złącza śrubowe
Opornik zakończeniowy
Przełączany
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego
2,5 mm²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego
0,2 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego
2,5 mm²
minimalny przekrój przewodu sztywnego
0,2 mm²
Przekrój przewodu AWG max.
12
Przekrój przewodu AWG min.
24
Obsługiwane protokóły
Modbus/RTU, FOUNDATION Fieldbus
Dane: Modbus/RTU
Szybkość transmisji
1200 kb/s (min.)
Szybkość transmisji
115,2 kb/s (maks.)
Ilość przyłączy
2
Rodzaj przyłącza
COMBICON
Liczba kanałów
4 (Urządzenia Modbus/RTU)
Moment dokręcania
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Technika przyłączeniowa
Złącza śrubowe
Opornik zakończeniowy
Przełączany
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego
2,5 mm²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego
0,2 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego
2,5 mm²
minimalny przekrój przewodu sztywnego
0,02 mm²
Przekrój przewodu AWG max.
12
Przekrój przewodu AWG min.
24
Rysunek wymiarowy
Szerokość
22,5 mm
Wysokość
99 mm
Głębokość
114,5 mm
Kolor (Obudowa)
jasnoszary (RAL 7035)
Materiał obudowy
PA V0
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-40 °C ... 85 °C
Wysokość
2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)
0 % ... 95 % (bez kondensacji)
Udar
30g, 18 ms
Drgania (praca)
10 Hz ... 150 Hz, 5g
Dane Ex
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL, USA / Kanada
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
Sposób montażu
Montaż na szynie DIN
Informacja montażu
na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715
Pozycja montażu
na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715
Stosowany rodzaj szyny DIN
Szyna DIN: 35 mm
Numer artykułu
2316363
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
DNC135
Klucz produktu
DNC135
GTIN
4055626127392
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
205,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
203,1 g
Numer taryfy celnej
85176200
Kraj pochodzenia
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx PRE 16 0001X
cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827
UL Listed
ID dopuszczenia: E199827
ATEX
ID dopuszczenia: Presafe16ATEX7686X 2
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)