Stacja głowicowa magistrali obiektowej PA-Multiplexer umożliwia integrację modułów wejścia/wyjścia standardowego systemu Radioline z siecią PROFIBUS PA. FB-MUX/HS/PA dysponuje pięcioma wersjami oprogramowania profilowego dla różnych konfiguracji wejść/wyjść.
FB-MUX/HS/DAIO/PA
-
Multipleksery
1005329
Stację głowicową FB-MUX/HS/DAIO/PA można stosować z nawet trzema 6-kanałowymi cyfrowymi/analogowymi modułami wejść/wyjść (RAD-DAIO6-IFS). Taką konfigurację można stosować jako mieszane rozwiązanie – cyfrowo/analogowe Wejścia/Wyjścia.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Podłączenie wszystkich sygnałów obiektowych I/O za pomocą standardowych kabli PROFIBUS PA
Łatwa integracja w systemie hosta za pomocą pliku EDD, GSD lub DTM
Możliwość rozbudowy zgodnie z wymaganiami danego zastosowania
UL Listed
Pięć stacji nadrzędnych dostosowanych do potrzeb różnych zastosowań zapewnia łatwą implementację obiektową
Nadaje się do ATEX strefa 2
Brak konieczność wykorzystania oprogramowania dzięki wstępnie skonfigurowanej stacji nadrzędnej.
IECEx CoC