Stacja głowicowa magistrali obiektowej PA-Multiplexer umożliwia integrację modułów wejścia/wyjścia standardowego systemu Radioline z siecią PROFIBUS PA. FB-MUX/HS/PA dysponuje pięcioma wersjami oprogramowania profilowego dla różnych konfiguracji wejść/wyjść.
FB-MUX/HS/AI/PA
-
Multipleksery
1005331
Stację głowicową FB-MUX/HS/AI/PA można stosować z nawet pięcioma 4-kanałowymi analogowymi modułami wejściowymi (RAD-AI4-IFS), pięcioma 4-kanałowymi czujnikami temperatury PT100 (PT100-4-IFS) lub dowolną kombinacją modułów dla maksymalnie 20 kanałów. Taką konfigurację można stosować jako rozwiązanie dla analogowego wejścia oraz do regulacji temperatury.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
ATEX
ID dopuszczenia: IBExU17ATEXB011 XProdukty kompatybilne
Korzyści
IECEx CoC
Nadaje się do ATEX strefa 2
Podłączenie wszystkich sygnałów obiektowych I/O za pomocą standardowych kabli PROFIBUS PA
UL Listed
Brak konieczność wykorzystania oprogramowania dzięki wstępnie skonfigurowanej stacji nadrzędnej.
Pięć stacji nadrzędnych dostosowanych do potrzeb różnych zastosowań zapewnia łatwą implementację obiektową
Łatwa integracja w systemie hosta za pomocą pliku EDD, GSD lub DTM
Możliwość rozbudowy zgodnie z wymaganiami danego zastosowania