Stacja głowicowa magistrali obiektowej PA-Multiplexer umożliwia integrację modułów wejścia/wyjścia standardowego systemu Radioline z siecią PROFIBUS PA. FB-MUX/HS/PA dysponuje pięcioma wersjami oprogramowania profilowego dla różnych konfiguracji wejść/wyjść.
FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA
-
Multipleksery
1005330
Stację głowicową FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA można stosować z nawet trzema 4-kanałowymi analogowymi modułami wejściowymi (RAD-AI4-IFS), lub trzema 4-kanałowymi czujnikami temperatury PT100 (RAD-PT100-4-IFS) lub dwoma 4-kanałowymi analogowymi modułami wyjściowymi (RAD-AO4-IFS). Taką konfigurację można stosować jako rozwiązanie dla analogowych wejść/wyjść oraz do regulacji temperatury.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
ATEX
ID dopuszczenia: IBExU17ATEXB011 XProdukty kompatybilne
Korzyści
Możliwość rozbudowy zgodnie z wymaganiami danego zastosowania
UL Listed
IECEx CoC
Brak konieczność wykorzystania oprogramowania dzięki wstępnie skonfigurowanej stacji nadrzędnej.
Pięć stacji nadrzędnych dostosowanych do potrzeb różnych zastosowań zapewnia łatwą implementację obiektową
Łatwa integracja w systemie hosta za pomocą pliku EDD, GSD lub DTM
Podłączenie wszystkich sygnałów obiektowych I/O za pomocą standardowych kabli PROFIBUS PA
Nadaje się do ATEX strefa 2