VL2 BPC 3000 EX - Komputer typu box
1054025

Przemysłowy komputer kompaktowy (BPC) zgodny z ATEX/IECEx i z certyfikatem UL, ze stopniem ochrony IP30, z konstrukcją bez wentylatora i procesorem Intel® Core™ i3-4010U. Do 16 GB RAM. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD. Dostępny jest jeden opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Certyfikat ATEX/IECEx
Łatwe w demontażu napędy obrotowe lub napędy półprzekaźnikowe różnej wielkości
Wersja przemysłowa bez wentylatora
Możliwość konfiguracji jako Box-PC (BPC)
Wszechstronny i energooszczędny procesor Intel® Core™ i3
Komputer kompaktowy (BPC): IP30