VL BPC MINI - Komputer typu box
2700773

Przemysłowy komputer skrzynkowy Valueline® (BPC) w wersji bez wentylatora, do pracy w szerokich zakresach temperatury, o stopniu ochrony IP20 oraz z oszczędnym procesorem Intel® Atom™. Do 2 GB pamięci RAM, karta CompactFlash®(CF) od 1 GB do 32 GB jako pamięć masowa i możliwość wyboru systemu operacyjnego.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Korzyści

Szyny nośne wzgl. montaż na ścianie
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy -40° ... 65°C
Obslugiwane są wyłącznie wbudowane systemy operacyjne
IP20 degree of protection
Ergonomiczny format
Wersja przemysłowa bez wentylatora
Opcja wykonania odpornego na drgania i uderzenia, do pracy w trudnych warunkach otoczenia
Konfigurowalny indywidualnie