Bezwentylatorowy komputer przemysłowy o małym, kompaktowym formacie, z procesorem Intel® Atom™N455 1,66 GHz. Możliwość montażu na ścianie lub szynie nośnej. Dostępny z systemami operacyjnymi Windows® Embedded Standard 2009 lub Embedded Standard 7; do 2 GB RAM i kartami Compact Flash® do 8 GB.
VL BPC 1000
-
Komputer typu box
2701291
Przemysłowy komputer skrzynkowy Valueline® (BPC) w wersji bez wentylatora, o stopniu ochrony IP20 oraz z oszczędnym procesorem Intel® Atom™. 2 GB RAM, pamięć danych CompactFlash (CF) 1 GB do 32 GB i możliwość wyboru systemu operacyjnego.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Szyny nośne wzgl. montaż na ścianie
IP20 degree of protection
Temperatura otoczenia podczas pracy 0°C ... 50°C
Ergonomiczny format
Wersja przemysłowa bez wentylatora
Procesor Intel® Atom™ o dużej wydajności energetycznej
Konfigurowalny indywidualnie