EPC 1502 - Edge Device
1185416

Komputer PLCnext Industrial Edge z procesorem Intel® Celeron® N3350. To programowalne urządzenie końcowe o niewielkich rozmiarach obsługuje IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ i nadaje się idealnie do konwersji protokołów, rejestracji danych i przetwarzania w chmurze.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Lokalne wyjście wizualizacji przez DisplayPort
Bezpośrednia obsługa PLCnext Engineer dla programowania OT
Połączenie z PROFICLOUD
Połączenie z PLCnext Store, na przykład w celu instalacji Node-RED, InfluxDB lub Docker Portainer
Obsługa bardzo wielu protokołów takich jak: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP itd.
Dwa niezależne interfejsy Ethernet
Języki programowania wyższego poziomu: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Spójne graficzne interfejsy programistyczne