BL2 BPC 7000
-
Komputer typu box
1016240
Komputer typu Box zgodny z IP20 (BPC) z wydajnym procesorem Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core, 8 GB pamięci RAM, pamięć masowa M.2 i opcjonalna łączność bezprzewodowa
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Komputer typu box |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| System operacyjny | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| Pamięć robocza | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Pamięć | M.2 SSD, 128 GB |
| Chłodzenie | Uszczelniona kompletnie dmuchawa konwekcyjna o stopniu ochrony IP20 |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | bez wyświetlacza |
| Rozdzielczość ekranu | nie dotyczy |
| Oprogramowanie użytkownika | bez oprogramowania |
| Visu+ |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| zasilacz | 24 V DC ±20 % |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| Złącza | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| wyjście monitora | 2 x DisplayPort |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® I210-AT |
| Szerokość | 187 mm |
| Wysokość | 147 mm |
| Głębokość | 49 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | DIN EN 60068-2-6 |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-2-201 |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 1016240 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DRBABA |
| Klucz produktu | DRBABA |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 430 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 030 g |
| Numer taryfy celnej | 84715000 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (nr CAS: 110-71-4) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
Produkty kompatybilne
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Kabel połączeniowy 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Pamięć 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Pamięć 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Pamięć 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Pamięć 2404869
-
UTA 107/30 - Adapter montażowy 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Oprogramowanie do wizualizacji 1310994
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław