Konfigurowalny komputer panelowy Basicline 3000 wyposażony jest w procesor Intel® Celeron® 1020E 2,2 GHz, który oferuje zrównoważony stosunek pomiędzy wydajnością obliczeniową i graficzną, jak również energooszczędnością. Ze względu na solidne wykonanie oraz liczne możliwości przyłączy I/O komputer Basicline PPC 3000 nadaje się do wielu różnych zastosowań. Trzy wbudowane porty COM umożliwiają podłączenie starszych urządzeń RS-232. Jeden z portów COM może zostać skonfigurowany również do protokołu RS-422 lub RS-485. Komputer BL BPC 3000 można skonfigurować dla wielu opcji. Komputer BL BPC 3001 jest wstępnie skonfigurowany, co pozwala na zastosowanie wybranego przez użytkownika systemu operacyjnego i urządzenia pamięci masowej (karta CF, SSD lub HDD).
BL BPC 3001
-
Komputer typu box
2400080
Przemysłowy komputer kompaktowy Box-PC (BPC) ze stopniem ochrony IP20 i z efektywnym energetycznie procesorem Intel® Dual Core-Celeron®, kartą graficzną Intel HD 4000 i 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Gotowy do instalacji urządzenia pamięci masowej CF, HDD lub SSD.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
IP20 degree of protection
3 porty COM
Intel® HD Graphics 4000
Energooszczędny dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron® o wysokiej wydajności