ILB IB 24 DO32
-
Moduł we/wy
2862369
Inline, Block IO, INTERBUS, Wtyk ekranowany Inline, Wyjścia cyfrowe: 32, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 156 mm |
| Wysokość | 141 mm |
| Głębokość | 57 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Dane wymiarowe z wtykami |
| Kolor | zielony |
| INTERBUS | |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk ekranowany Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Liczba wyjść | 32 |
| Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed przeciążeniem |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 500 mA |
| maksymalny prąd wyjściowy każdego modułu/ złącza | 16 A |
| Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | 16 A |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Obciążenie znam., induk. | 12 VA |
| Obciążenie znam., lampy | 12 W |
| Obciążenie znam., rezyst. | 12 W |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| Zakres dostawy | z wtykiem Inline |
| liczba kanałów | 32 |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 85 mA |
| Potencjały: Zasilania urządzeń wykonawczych (UA1) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 4 A |
| Potencjały: Zasilania urządzeń wykonawczych (UA2) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 4 A |
| Potencjały: Zasilania urządzeń wykonawczych (UA3) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 4 A |
| Potencjały: Zasilania urządzeń wykonawczych (UA4) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 4 A |
| Potencjały | |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 85 mA |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: urządzenie peryferyjne / dochodząca magistrala zdalna | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: urządzenie peryferyjne / odchodząca magistrala zdalna | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Obszar urządzeń peryferyjnych / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Magistrala oddalona przychodząca / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: odchodząca magistrala zdalna / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: zdalna magistrala dochodząca / odchodząca | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 108 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | maks. 85 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emisja zakłóceń | Klasa B (mieszkania) |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2862369 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI1A1 |
| Klucz produktu | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918923846 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 566,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 510 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
32 wyjścia cyfrowe
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 16 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
Wskaźniki statusu i diagnostyki
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław