ILB IB 24 DI 8 DO 8
-
Moduł we/wy
2862372
Inline, Block IO, INTERBUS, Wtyk ekranowany Inline, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 95 mm |
| Wysokość | 141 mm |
| Głębokość | 57 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Dane wymiarowe z wtykami |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
| Montaż na szynie DIN |
| Kolor | zielony |
| INTERBUS | |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk ekranowany Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Liczba wejść | 8 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | 5 mA |
| Prąd sumaryczny czujników | maks. 2 A |
| Permissible conductor length to the sensor | 100 m |
| Czas zadziałania typowo | ok. 500 µs |
| Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona zasilania czujników przed przeciążeniem |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Liczba wyjść | 8 |
| Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed przeciążeniem |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | ok. -36 V |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 500 mA |
| maksymalny prąd wyjściowy każdego modułu/ złącza | 4 A |
| Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | 4 A |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Obciążenie znam., induk. | 12 VA |
| Obciążenie znam., lampy | 12 W |
| Obciążenie znam., rezyst. | 12 W |
| Maximum operating frequency with inductive nominal load | 0,5 Hz |
| wytrzymałość na przyłożone na stałe napięcie zwrotne | 2 A |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| Inline | |
| Zakres dostawy | z wtykiem Inline |
| liczba kanałów | 16 |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 80 mA |
| Potencjały | |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 2 A |
| Potencjały: Zasilania urządzeń wykonawczych (UA) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 4 A |
| Potencjały | |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 80 mA |
| Potencjały | |
| Zasilanie | maks. 8 A |
| Pobór prądu | 2 A |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: urządzenie peryferyjne / dochodząca magistrala zdalna | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: urządzenie peryferyjne / odchodząca magistrala zdalna | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Obszar urządzeń peryferyjnych / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Magistrala oddalona przychodząca / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: odchodząca magistrala zdalna / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: zdalna magistrala dochodząca / odchodząca | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 108 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | maks. 85 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emisja zakłóceń | Klasa B (mieszkania) |
| Numer artykułu | 2862372 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI1A1 |
| Klucz produktu | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918923853 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 367,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 350 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
Produkty kompatybilne
-
-
IB IL SCN-12-ICP - Wtyk Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Wtyk Inline 2727624
-
IB IL SCN-6 SHIELD-CP - Styk męski ekranu Inline 2863151
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
ESL 62X10 - Pasek wtykany 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski 0803618
Korzyści
8 wejść cyfrowych
8 wyjść cyfrowych
Przyłączenie czujników w technice 2- i 3-przewodowej
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia ze złączki szynowej: 2 A
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Wskaźniki statusu i diagnostyki
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław