Łącznik magistrali DeviceNet™ umożliwia pracę elastycznych modułów INTERBUS-Inline również w sieci DeviceNet™.
Za pomocą łącznika magistrali można stację INTERBUS-Inline dołączyć w dowolnym miejscu sieci DeviceNet™.
Łącznik magistrali jest w sieci DeviceNet™ urządzeniem podrzędnym (Slave), a w podporządkowanej magistrali lokalnej INTERBUS-Inline urządzeniem głównym (Master).
Adres urządzenia podrzędnego sieci DeviceNet™ można łatwo ustawić z zewnątrz za pomocą przełącznika DIP. Sieć DeviceNet™ jest podłączana przy użyciu wtyku Twin Combicon. Napięcie robocze do łącznika magistrali i elementów elektronicznych podłączanych modułów można doprowadzać odrębnym wtykiem zasilania.
Dla celów projektowania sieci DeviceNet™ w informacji o produkcie (patrz niżej) oferowany jest stale aktualizowany plik EDS (Electronical Data Sheet - karta danych elektronicznych). Sprawdzona diagnostyka INTERBUS-Inline obsługiwana jest również przez łącznik magistrali DeviceNet™, tak samo jak typowe dla sieci DeviceNet™ obiekty diagnostyki. Lokalnie precyzyjną diagnozę umożliwiają diody LED.
Przy projektowaniu należy pamiętać:
Całkowity prąd wszystkich listew zaciskowych podłączonych do łącznika magistrali DeviceNet™ nie powinien przekraczać dopuszczalnej wartości prądu całkowitego 2 A. Liczba możliwych do podłączenia zacisków może więc być, w zależności od konfiguracji stacji mniejsza niż 63.
IL DN BK3-PAC
-
Bramka magistrali
2718785
Inline, Łącznik magistrali, DeviceNet™, TWIN COMBICON, technika przyłączeniowa: Przyłącze sprężynowe, stopień ochrony: IP20
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Możliwość przyłączenia do 63 złączy I/O
Wskaźniki statusu i diagnostyki