Cyfrowe moduły wyjściowe INTERBUS-ST
Cyfrowe złącza wyjściowe INTERBUS przewidziane są do przyłączania cyfrowych urządzeń wykonawczych, takich jak zawory elektromagnetyczne, styczniki lub sygnalizatory świetlne.
Oprócz modułów standardowych IB ST 24 BDO... oferta zawiera moduły z rozszerzonymi funkcjami.
Standardowe moduły pokrywają zakresem swoich funkcji przeważającą część przypadków zastosowań. Ponadto niektóre moduły oferują dodatkowe funkcje elektroniczne, takie jak:
- przyporządkowanie kanałów wyjściowych do maksymalnie czterech grup z odseparowanymi potencjałami,
- oddzielne dla każdego kanału elektroniczne zabezpieczenie zwarciowe wyjścia,
- wyższy prąd wyjściowy, wymagane w niektórych aplikacjach.
Obie linie produktów oferują wszystkie typowe zalety wykorzystania INTERBUS-ST, jak np. wieloprzewodowa technika przyłączy lub wtykana elektronika modułu.
IB ST 24 DO32/2
-
Moduł we/wy
2754325
Moduł cyfrowych wyjść INTERBUS ST, 32 wyjść, 24 V DC, 500 mA, podłączenie kablem 2-żyłowym, stopień ochrony IP20, składający się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
32 wyjścia cyfrowe
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 8 A
Wskaźniki statusu i diagnostyki