IB ST 24 DO 8/3-2A - Moduł we/wy
2754891

Moduł cyfrowych wyjść INTERBUS ST, 8 wyjść, 24 V DC, 2 A, podłączenie kablem 3-żyłowym, stopień ochrony IP20, składający się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

8 wyjść cyfrowych
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 3-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 2 A
Wskaźniki statusu i diagnostyki