IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - Moduł we/wy
2753708

Moduł cyfrowych wejść/wyjść INTERBUS ST, 8 wejść, 24 V DC, 8 wyjść, 24 V DC, stopień ochrony IP20, składający się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Szczegóły produktu








Korzyści

8 wyjść cyfrowych
8 wejść cyfrowych
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 3-przewodowej
Połączenie czujników w technice 3-przewodowej
Galwaniczna separacja
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Montaż na szynie DIN