IB ST 24 CNT - Moduł funkcyjny
2750400

Moduł licznika INTERBUS ST, 4 wejścia, poziom sygnału 24 V lub 5 V DC, stopień ochrony IP20, składający się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Przyłączenie czujników w technice 2- lub 3-przewodowej
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym