IB ST 24 BDO 32/2 - Moduł we/wy
2750824

Moduł cyfrowych wyjść INTERBUS ST, 32 wyjść, 24 V DC, 500 mA, podłączenie kablem 2-żyłowym, stopień ochrony IP20, składający się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne

Korzyści

Wskaźniki statusu i diagnostyki
32 wyjścia cyfrowe
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej