IB ST 24 AO 4/EF
-
Moduł we/wy
2700839
Moduł wyjścia INTERBUS-ST-Analog, 4 wyjścia, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, składający się z: elementu zaciskowego z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu
Szczegóły produktu
| Szerokość | 118 mm |
| Wysokość | 116 mm |
| Głębokość | 117 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| magistrala lokalna ST | |
| Liczba kanałów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | wtyk ST magistrali lokalnej |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 4 |
| Kod ID (dziesiętny) | 125 |
| Kod długości (dziesiętny) | 4 |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 8 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 0 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 8 Bajt |
| Analogowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia analogowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-żyłowe (ekranowane) |
| Liczba wyjść | 4 (Napięcie lub prąd) |
| Czas przetwarzania D/A | maks. 1 ms (wraz z slew rate) |
| Rozdzielczość przetwornicy D/A | 12 Bit |
| Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi; Dioda tłumiąca |
| prezentacja wartości wyjściowej | 16 bitowe z uzupełnieniem do 2 |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (Tryb SF i SF4) |
| 4 mA ... 20 mA (Tryb SF4) | |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | do 500 Ω |
| Sygnał wyjściowy napięcie | -10 V ... 10 V (Tryb BP) |
| 0 V ... 10 V (Tryb SF i SF4) | |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | > 2 kΩ |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Konstrukcja | modułowa |
| Interbus Smart Terminal | |
| Tryb pracy | Przetwarzanie danych procesowych na poziomie 4 słów |
| Komunikaty diagnostyczne | Awaria wew. zasilania urządzeń peryferyjnych Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. |
| Awaria bezpiecznika F1 Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. | |
| Awaria zasilania urządzeń peryferyjnych Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | wtyk ST magistrali lokalnej |
| Oznaczenie | Zasilanie układu logicznego |
| Napięcie zasilania | 9 V DC (magistrali lokalnej ST) |
| Pobór prądu | typ. 54 mA |
| maks. 80 mA | |
| Pobór mocy | typ. 0,5 W |
| Zasilanie: Napięcie zasilania urządzeń peryferyjnych | |
| Oznaczenie | US |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 48 mA (Tryb BP) |
| typ. 130 mA (Tryb SF i SF4) | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: magistrala/wyjścia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: napięcie zasilania/wyjścia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: napięcie zasilania/przewód ochronny | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: napięcie urz. peryf./przewód ochronny | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Blok złączy |
| Blok złączy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2700839 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI342 |
| Klucz produktu | DRI342 |
| GTIN | 4046356660501 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 585 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 585 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 11,88 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław