Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji ST.
Służy do rejestrowania analogowych sygnałów napięcia i prądu.
IB ST 24 AI 4/EF
-
Moduł we/wy
2700838
Moduł wejścia INTERBUS-ST-Analog, 4 wejścia, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, stopień ochrony IP20, składający się z: elementu zaciskowego z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu
Szczegóły produktu
| Szerokość | 118 mm |
| Wysokość | 116 mm |
| Głębokość | 117 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| magistrala lokalna ST | |
| Liczba kanałów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | wtyk ST magistrali lokalnej |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 4 |
| Kod ID (dziesiętny) | 126 |
| Kod długości (dziesiętny) | 4 |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 8 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 0 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 8 Bajt |
| Analogowe: Informacje ogólne | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia analogowe |
| Liczba wejść | maks. 4 (wejścia różnicowe, napięcie lub natężenie) |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane) |
| Aktualizacja danych procesu | maks. 750 µs (na kanał) |
| maks. 3 ms (wszystkie kanały) | |
| Czas przetwarzania A/D | maks. 10 µs (na kanał) |
| Zasada pomiaru | sukcesywna aproksymacja |
| Prezentacja wartości pomiarowej | 16-bitowe z uzupełnieniem do 2 |
| Analogowe: Wejścia napięcia | |
| Liczba wejść | 4 (Wejścia różnicowe, napięcie) |
| Aktualizacja danych procesu | maks. 0,75 µs (na kanał) |
| maks. 3 ms (wszystkie kanały) | |
| Rozdzielczość przetwornicy A/D | 12 Bit (4096 kroków; 4,88 mV/krok kwantyzacji (tryb BP); 2,44 mV/krok kwantyzacji (tryb SF i SF4)) |
| Zakres napięcia taktu równego sygnał - uziom | -35 V DC ... 35 V DC |
| Zachowanie się przy przerwaniu przewodu | przeciw 0 V sterujące |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V (Tryb SF i SF4) |
| -10 V ... 10 V (Tryb BP) | |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 200 kΩ |
| Analogowe: Wejścia prądowe | |
| Liczba wejść | 4 (Wejścia różnicowe, prąd) |
| Aktualizacja danych procesu | maks. 750 µs (na kanał) |
| maks. 3 ms (wszystkie kanały) | |
| Czas przetwarzania A/D | maks. 10 µs |
| Rozdzielczość przetwornicy A/D | 12 Bit (4096 kroków; 4,88 μA/krok kwantyzacji (tryb SF); 3,91 µA (tryb SF4); 7,8 µA (tryb BP)) |
| Zachowanie się przy przerwaniu przewodu | przeciw 0 mA sterujące; rozpoznanie przerwania przewodu przy 4 mA ... 20 mA |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (Tryb SF) |
| 4 mA ... 20 mA (Tryb BP i SF4) | |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | 50 Ω |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Konstrukcja | modułowa |
| Interbus Smart Terminal | |
| Tryb pracy | Przetwarzanie danych procesowych na poziomie 4 słów |
| Komunikaty diagnostyczne | Awaria wew. zasilania urządzeń peryferyjnych Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. |
| Awaria bezpiecznika F1 Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. | |
| Awaria zasilania urządzeń peryferyjnych Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | wtyk ST magistrali lokalnej |
| Oznaczenie | Zasilanie układu logicznego |
| Napięcie zasilania | 9 V DC (magistrali lokalnej ST) |
| Pobór prądu | typ. 54 mA |
| maks. 80 mA | |
| Pobór mocy | typ. 0,5 W |
| Zasilanie: Napięcie zasilania urządzeń peryferyjnych | |
| Oznaczenie | US |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = prąd sumaryczny do zasilania czujników biernych wszystkich kanałów)) |
| typ. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = prąd całkowity do zasilania czujników biernych wszystkich kanałów)) | |
| Zasilanie: Zasilanie czujników pasywnych | |
| Oznaczenie | UB (wytwarzane wewnętrznie) |
| Napięcie zasilania | 15 V ±6 % |
| Pobór prądu | maks. 100 mA (łącznie dla wszystkich kanałów) |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: magistrala/wejścia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: napięcie zasilania/wejścia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: napięcie zasilania/przewód ochronny | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: napięcie urz. peryf./przewód ochronny | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Blok złączy |
| Blok złączy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2700838 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI341 |
| Klucz produktu | DRI341 |
| GTIN | 4046356660648 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 585,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 585,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 11,88 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
4 analogowe różnicowe kanały wejściowe do podłączania sygnałów napięcia lub prądu
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Zasilanie czujników +15 V DC
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław