IB IL INC-PAC - Złącze funkcyjne Inline
2861849

Moduł pozycjonowania Inline, wraz z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), 1 wejście enkodera inkrementalnego, 4 wejścia cyfrowe 24 V DC, 4 wyjścia cyfrowe 24 V DC, 500 mA, 3-przewodowy system przyłączania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Uruchamianie w trybie manualnym na miejscu
Zintegrowane funkcje monitorujące
Zasilanie nadajnika 5 V i 24 V wraz z monitoringiem
Zasilanie czujnika 24 V z monitorowaniem
Kompensacja bezprzekładniowa i tarcia
Możliwość parametryzacji współczynnika przełożenia
3 wejścia cyfrowe
4 wyjścia cyfrowe
Sygnalizowanie pozycji za pośrednictwem symetrycznego lub asymetrycznego nadajnika inkrementalnego z lub bez ścieżki Z
Łącznik krańcowy programu