IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC - Moduł Inline
2869912

Iskrobezpieczne złącze analogowe Inline I/O, 4 konfigurowalne kanały wejścia/wyjścia, kompletne z akcesoriami

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Niezależna od magistrali obiektowej diagnostyka w technologii FDT/DTM
Separacja potencjałów bazująca na module
Wyjście: 0/4 mA ... 20 mA
Wejście: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA
4 konfigurowane kanały I/O
Diagnostyka poszczególnych kanałów