IB IL EC AR 48/10A-PAC
-
Złącze funkcyjne Inline
2819587
Serwowzmacniacz do silników szczotkowych prądu stałego (silniki DC) i silników bezszczotkowych prądu stałego (silniki EC)
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 97,6 mm |
| Wysokość | 166 mm |
| Głębokość | 85 mm |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| magistrala lokalna Inline | |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s |
| uruchamianie i diagnozowanie | |
| Rodzaj przyłącza | RS-232 |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 03 |
| Kod ID (dziesiętny) | 195 |
| Kod długości (dziesiętny) | 03 |
| Kanał danych procesowych | 48 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 48 Bit |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 48 Bit |
| Kanał parametrów (PCP) | 16 Bit |
| Długość rejestru (magistrala) | 64 Bit |
| Telegram danych magistrali obiektowej | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 8 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
| Cyfrowe | |
| Liczba wejść | 3 |
| Rodzaj przyłącza | MINI COMBICON |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe (sygnał, Us, GND) |
| Liczba biegunów | 3 |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Enkoder inkrementalny | |
| Liczba wejść | 1 |
| wejście częstotliwości (5 V) | maks. 1 MHz |
| Enkoder inkrementalny | |
| wejście częstotliwości (5 V) | maks. 500 kHz (dla poziomu napięcia 4 V) |
| wejście częstotliwości (24 V) | maks. 100 kHz (dla poziomu napięcia 20 V) |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 120 mA |
| typ. 30 mA | |
| Potencjały: zasilanie obwodu głównego (UM) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 150 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (Wartość znamionowa) |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | 2-biegunowy wtyk COMBICON |
| Oznaczenie | zasilanie mocy |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (Rozłączanie przepięciowe US > 60 V DC) |
| Obciążalność prądowa, maks. | 10 A |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: logika UL / peryferia / silnik | 500 V AC |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Front-MSTB |
| Front-MSTB | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Front-MC | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 75 % ... 85 % (75% trwale, 85% czasowo) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 75 % ... 85 % (75% trwale, 85% czasowo) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g dla 1 ms, trzy uderzenia na kierunek |
| Swobodny upadek wg IEC 60068-2-32 | 1 m |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emisja zakłóceń | Kontrola według EN 61000-6 -4, emisja zakłóceń obudowa EN 55011:1991 klasa A |
| Numer artykułu | 2819587 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI192 |
| Klucz produktu | DRI192 |
| GTIN | 4017918956172 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 048 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 880 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Szerokość: 97,6 mm
Jazda referencyjna
Odczyt pozycji za pomocą nadajnika przyrostowego
Regulacja położenia, prędkości obrotowej i momentu obrotowego
Funkcja pozycjonowania od punktu do punktu
Elektroniczna komutacja z czujnikami Halla
Regulator napędu z funkcją pozycjonera
Profil prędkości: trapez lub krzywa S
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław