Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych w zakresie napięcia AC.
IB IL DO 1 AC-PAC
-
Moduł cyfrowy
2861920
Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 1, 230 V AC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
4 wyjścia cyfrowe
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 3-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Wskaźniki statusu i diagnostyki