Cyfrowe interfejsy Fieldline AS, urządzenia wyjściowe M12 w obudowie IP67 umożliwiają podłączenie cyfrowych urządzeń wykonawczych do AS-i przez wtyk M12 w technice SPEEDCON.
Moduły podłączane są do AS-i kablami płaskimi ze złączami wkłuwanymi.
FLX ASI DO 4 M12-2A
-
Zdecentralizowane urządzenie I/O
2773458
Cyfrowe urządzenia wyjściowe AS-i, single slave, 4 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, IP67
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Technika przyłączeniowa M12 z szybką blokadą SPEEDCON do wejść/wyjść
Zoptymalizowane do montażu bezpośredniego i montażu na szynie nośnej
Beznarzędziowe przyłączenie do interfejsu AS za pomocą złącza wkłuwanego