Opisywana bramka AS Interface umożliwia podłączenie systemu AS-i 2.1 do systemu Inline. Jest to część stacji Inline o stopniu ochrony IP20. Może ona być stosowana również w systemach Inline dla PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet™ lub Ethernet.
System AS-i projektowany jest bezpośrednio na urządzeniu za pomocą klawiatury albo poprzez parametryzację oprogramowania. Integracja interfejsu AS z systemem Inline też może odbyć się za pośrednictwem oprogramowania CMD. Bramka posiada 3-cyfrowy 7-segmentowy wskaźnik do wyświetlania stanu i diagnozowania błędów.
Bramka ASI MA IL UNI jest wyposażona w typowe, łatwe do serwisowania, elementy serii Inline:
- wtykowe okablowanie
- wielofunkcyjne wskaźniki diagnostyczne do lokalnej magistrali INTERBUS i interfejsu ASI
- automatyczne zasilanie energią poprzez zatrzaśnięcie do stacji Inline
- opisywanie zacisków paskiem oznaczników
Jako urządzenie nadrzędne AS-i bramka może obsługiwać do 62 urządzeń podrzędnych AS-i zgodnie z rozszerzoną specyfikacją 2.1.
ASI MA IL UNI
-
AS-i-Gateway
2736628
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
DeviceNet™
INTERBUS
PROFINET
EtherNet/IP™
CANopen®
PROFIBUS