PT 2,5-4L/2P-FS - Kołnierz
3012312

Kołnierz, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 125 mm, kolor: szary

Szczegóły produktu








Korzyści

Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny
Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni
Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi