VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,5M - Kabel
2901608

Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Axioline Realtime I/O; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (8-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 2,5 m

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

8 wstępnie konfekcjonowanych otwartych końców do przyłączenia do systemu Axioline-Realtime I/O
14-biegunowe złącze wtykowe, natryskiwane
Pole na opis na wtyku
Połączenie 1:1
Transmisja każdorazowo z 8 kanałów