CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/...
-
Kabel
1075559
Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienna
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel systemowy |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie ruchome) | -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
| Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Prąd (na tor) | ≤ 2 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
| Długość przewodów | zmienna |
| UL AWM Style | 21946 |
| Liczba biegunów | 25 |
| Ekranowany | tak |
| Rodzaj przewodu | Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 14x 0,15 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 24 |
| Przekrój przewodu | 25x 0,25 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 9,80 mm ±0,5 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | płaszcz bezhalogenowy |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| Oporność linii | ≤ 80 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (przy 20 °C) |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 82 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 155 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna) |
| Bezhalogenowość | tak |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
| VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
| IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
| olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
| Kod kolorystyczny: Pojedynczy przewód | |
| biały | D-SUB25 (1) = D-SUB25 (1) |
| brązowy | D-SUB25 (2) = D-SUB25 (2) |
| zielony | D-SUB25 (3) = D-SUB25 (3) |
| żółty | D-SUB25 (4) = D-SUB25 (4) |
| szary | D-SUB25 (5) = D-SUB25 (5) |
| różowy | D-SUB25 (6) = D-SUB25 (6) |
| niebieski | D-SUB25 (7) = D-SUB25 (7) |
| czerwona | D-SUB25 (8) = D-SUB25 (8) |
| czarny | D-SUB25 (9) = D-SUB25 (9) |
| fioletowy | D-SUB25 (10) = D-SUB25 (10) |
| szary-różowy | D-SUB25 (11) = D-SUB25 (11) |
| czerwona-niebieski | D-SUB25 (12) = D-SUB25 (12) |
| biały-zielony | D-SUB25 (13) = D-SUB25 (13) |
| brązowy-zielony | D-SUB25 (14) = D-SUB25 (14) |
| biały-żółty | D-SUB25 (15) = D-SUB25 (15) |
| żółty-brązowy | D-SUB25 (16) = D-SUB25 (16) |
| biały-szary | D-SUB25 (17) = D-SUB25 (17) |
| szary-brązowy | D-SUB25 (18) = D-SUB25 (18) |
| biały-różowy | D-SUB25 (19) = D-SUB25 (19) |
| różowy-brązowy | D-SUB25 (20) = D-SUB25 (20) |
| biały-niebieski | D-SUB25 (21) = D-SUB25 (21) |
| brązowy-niebieski | D-SUB25 (22) = D-SUB25 (22) |
| biały-czerwona | D-SUB25 (23) = D-SUB25 (23) |
| brązowy-czerwona | D-SUB25 (24) = D-SUB25 (24) |
| biały-czarny | D-SUB25 (25) = D-SUB25 (25) |
| Przyłącze 1 | |
| Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Rodzaj przyłącza | Listwa styków żeńskich D-SUB |
| Gwint śruby | UNC 4-40 |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 25 |
| Moment dokręcania | 0,2 Nm |
| Liczba cykli wtykania | > 200 |
| Raster | 2,77 mm |
| Połączenie 2 | |
| Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Rodzaj przyłącza | męskie złącze wtykowe D-SUB |
| Gwint śruby | UNC 4-40 |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 25 |
| Moment dokręcania | 0,2 Nm |
| Liczba cykli wtykania | > 200 |
| Raster | 2,77 mm |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Numer artykułu | 1075559 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK2258 |
| Klucz produktu | DK2258 |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław