CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel
2900912

Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: zmienna

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznaczenie pojedynczych żył: 1, 2, 3, 4, ...
Opatrzyć końcówkami rurkowymi pojedyncze żyły
Złącze wg IEC 60807-2/DIN 41652
Jednostronna listwa styków męskich i żeńskich D-SUB
Jednostronnie otwarta końcówka
Połączenie ekranu: kabel H05V-K 1 mm², czarny, długość 0,5 m
Dławnica gwintowana: 2 UNC 4-40 śrub
Połączenie 1:1