CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Kabel
2906214

Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 10 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznaczenie pojedynczych żył: 1, 2, 3, 4, ...
Opatrzyć końcówkami rurkowymi pojedyncze żyły
Złącze wg IEC 60807-2/DIN 41652
Połączenie 1:1
Jednostronnie otwarta końcówka
Dławnica gwintowana: 2 UNC 4-40 śrub
Jednostronna listwa styków męskich i żeńskich D-SUB
Połączenie ekranu: kabel H05V-K 1 mm², czarny, długość 0,5 m