CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M
-
Kabel
2314215
Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel systemowy |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie ruchome) | -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Napięcie robocze (AC) | ≤ 25 V AC |
| Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Prąd (na tor, 50°C) | ≤ 1 A |
| Prąd (na tor, 70°C) | ≤ 0,6 A |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV |
| Obsługiwany sterownik: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Odpowiednia karta I/O | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| CPU 314C-2DP | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Obsługiwany sterownik: SIEMENS S7-400 | |
| Odpowiednia karta I/O | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Obsługiwany sterownik: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Odpowiednia karta I/O | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 353 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Obsługiwany sterownik: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Odpowiednia karta I/O | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| Obsługiwany sterownik: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Odpowiednia karta I/O | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Obsługiwany sterownik: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Odpowiednia karta I/O | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| Obsługiwany sterownik: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Odpowiednia karta I/O | 1746 OA16 |
| 1746 OW16 | |
| Długość przewodów | 6 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Liczba biegunów | 50 |
| Ekranowany | nie |
| Rodzaj przewodu | Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 50x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,03 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 10,30 mm ±0,4 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | bezhalogenowe (typ 2) |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Oporność linii | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 86 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 161 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna) |
| Bezhalogenowość | tak |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
| VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
| IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
| olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
| Wersja przewodu | Przewód na jeden moduł |
| Kod kolorystyczny: Pojedynczy przewód | |
| czarny | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| brązowy | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| czerwona | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| pomarańczowy | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| żółty | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| zielony | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| niebieski | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| fioletowy | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| szary | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| biały | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| biały-czarny | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| biały-brązowy | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| biały-czerwona | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| biały-pomarańczowy | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| biały-żółty | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| biały-zielony | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| biały-niebieski | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| biały-fioletowy | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| biały-szary | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| brązowy-czarny | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| brązowy-czerwona | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| brązowy-pomarańczowy | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| brązowy-żółty | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| brązowy-zielony | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| brązowy-niebieski | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| brązowy-fioletowy | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| brązowy-szary | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| brązowy-biały | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| zielony-czarny | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| zielony-brązowy | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| zielony-czerwona | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| zielony-pomarańczowy | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| zielony-niebieski | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| zielony-fioletowy | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| zielony-szary | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| zielony-biały | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| żółty-czarny | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| żółty-brązowy | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| żółty-czerwona | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| żółty-pomarańczowy | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| żółty-niebieski | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| żółty-fioletowy | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| żółty-szary | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| żółty-biały | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| szary-czarny | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| szary-brązowy | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| szary-czerwona | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| szary-pomarańczowy | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| szary-żółty | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| szary-zielony | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| poziom instalacji | |
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 50 |
| Liczba cykli wtykania | > 50 |
| Raster | 2,54 mm |
| Poziom sterowania | |
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 50 |
| Liczba cykli wtykania | > 50 |
| Raster | 2,54 mm |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Uwaga dot. materiału | W tym produkcie tylko przewód jest bezhalogenowy. |
| Numer artykułu | 2314215 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK2217 |
| Klucz produktu | DK2217 |
| GTIN | 4046356099776 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 992 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 992 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121620 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław