LUMGATE MCU
-
Jednostka sterująca oświetleniem
1357190
Odłączanie głównej płytki drukowanej Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
Odłączanie głównej płytki drukowanej Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Bramki/proxy |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Dane programisty | |
| Kod ID (dziesiętny) | 51 |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 16 Bit |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 16 Bit |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Technika przyłączeniowa | Kołki lutownicze |
| Napięcie zasilania | maks. 5 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 4,5 V DC ... 5,5 V DC -10 % ... +10 % |
| Pobór prądu | maks. 130 mA |
| Pobór mocy | 0,65 W |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Liczba wejść | 2 (Open Collector) |
| Rodzaj przyłącza | Kołki lutownicze |
| Analogowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście analogowe |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rozdzielczość przetwornicy D/A | 8 Bit |
| Sygnał wyjściowy prąd | 2 mA |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Liczba wyjść | 2 |
| Napięcie wyjściowe | 5 V DC |
| Prąd wyjściowy | 100 mA |
| Szybkość transmisji | 500 kBaud |
| Szerokość | 64,5 mm |
| Wysokość | 32 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 65 °C |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 90 % (wg DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (do 45°C wg EN 60068-2-78:2013) | |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 90 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Sposób montażu | Montaż na śruby |
| Numer artykułu | 1357190 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DREDIA |
| Klucz produktu | DREDIA |
| GTIN | 4063151684570 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 38,23 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 500 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
| ETIM 9.0 | EC000533 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c13ad9d5-d90e-4cd5-9049-84870d7b7133 |