CUC-SI-CM/USBA2.0 - Interfejs danych
1484217

Interfejs danych, rodzaj: USB-A, liczba biegunów: 4, 25 Mbit/s, USB 2.0, materiał: PA, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, USB 2.0

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Prosty montaż bez użycia narzędzi dzięki centralnej nakrętce mocującej
Oszczędność miejsca podczas montażu dzięki standardowemu otworowi w ścianie Ø 22,5 mm
Proste i szybkie przeprowadzanie konserwacji, aktualizacji itp. w zamkniętych szafach sterowniczych i urządzeniach