CUC-SI-CCM/RJ45-C6A
-
Interfejs danych
1484215
Interfejs danych, rodzaj: RJ45, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A (IEC 60603-7-51), materiał: PA, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, Ethernet
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Prosty montaż bez użycia narzędzi dzięki centralnej nakrętce mocującej
Oszczędność miejsca podczas montażu dzięki standardowemu otworowi w ścianie Ø 22,5 mm
Proste i szybkie przeprowadzanie konserwacji, aktualizacji itp. w zamkniętych szafach sterowniczych i urządzeniach