FL SWITCH 4TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832810
Switch Ethernet, 4 porty TP-RJ45 10/100 Mbit/s i 1 port światłowodowy, 100 Mbit/s pełny dupleks w formacie SC-D, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10 lub 100 Mbit/s (RJ45), funkcja automatycznego krosowania,
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 112 mm |
| Kolor | zielony |
| Materiał obudowy | PA 6.6 |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | 4 porty 10/100BaseT(X), automatyczne uzgadnianie i automatyczne krosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s (RJ45) |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 4 |
| Ethernet światłowodowy | |
| Rodzaj przyłącza | SC-Duplex |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet 100Base FX w formacie SC-D |
| Zasięg transmisji | 6400 m (Włókna szklane o parametrach F-G 50/125 0,7 F 1000) |
| 2800 m (Włókna szklane o parametrach F-G 50/125 1,6 F 800) | |
| 10000 m (Włókna szklane o parametrach F-G 62,5/125 0,7 F 1000) | |
| 3000 m (Włókna szklane o parametrach F-G 62,5/125 2,6 F 1000) | |
| Długość fali | 1300 nm |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Styk sygnalizacyjny bezpotencjałowy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Typ produktu | Switch |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkcje switcha | |
| Funkcje podstawowe | Switch niezarządzalny/pełny dupleks, zgodność z IEEE 802.3, tryb przełączania "store-and-forward" |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA (standard) |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Dalsze funkcje | Autonegotiation |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | Switch niezarządzalny/pełny dupleks, zgodność z IEEE 802.3, tryb przełączania "store-and-forward" |
| Pobór mocy | typ. 4,3 W |
| Diagnostyka lokalna | US1, US2 Napięcie zasilające US1, US2 LED zielona |
| po jednej diodzie LED na każdy port Łącze aktywne LED zielona | |
| po jednej diodzie LED na każdy port Odbiór telegramów LED żółta | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,3 W |
| Odcinek próbny | 500 V DC 1 min |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 180 mA (na US) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA (standard) |
| Rodzaj przyłącza | RJ45, ekranowany lub SC-D |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 30 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Odporność na działanie gazów zakłócających prawidłowe działanie zgodnie z normą DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dwutlenek siarki (SO2) 10 ± 0,3cm3/m3, siarkowodór (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, każdorazowo w temperaturze 25°C i przy wilgotności powietrza 75% i wystawieniu na działanie przez 4 dni |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | wg specyfikacji VW |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) 89/336/EWG |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Switch niezarządzalny/pełny dupleks, zgodność z IEEE 802.3, tryb przełączania "store-and-forward" |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Numer artykułu | 2832810 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNN111 |
| GTIN | 4017918911744 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 307 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 307 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław