FL SWITCH 2303-8SP1 - Industrial Ethernet Switch
1278397

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Managed Switch 2000 seria, 3 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 8 Porty Ethernetu jednoparowego 10 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 20 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozszerzony zakres temperatury, porty Ethernetu jednoparowego z PoDL, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Kompaktowe porty Ethernetu jednoparowego (10BASE T1L) z PoDL Power Class 11
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
RSTP
MRP (Client i Manager)
VLAN
Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
Wąska konstrukcja
Pamięć konfiguracji
Web based Management, SNMP
Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą oprogramowania FL NETWORK MANAGER
Nadaje się do sieci PROFINET i EtherNet/IP™