Złącze Ethernet: SWITCH FL 1705 M12 ma z przodu pięć portów Ethernet w formacie M12, do których można podłączać wyłącznie przewody Ethernet CAT5 / CAT6 z wtykami M12 o kodowaniu X. Prędkość transmisji wynosi 10 Mbit/s, 100 Mbit/s lub 1000 Mbit/s. Charakterystyka switcha FL SWITCH 1705 M12 - Store and Forward: Switch poprzez analizę adresów źródłowych w telegramach danych samoczynnie rozpoznaje adresy urządzeń końcowych podłączonych do portu. Przez dany port przekazywane są wyłącznie pakiety o nieznanych adresach, o adresie źródłowym tego portu lub o adresie multi/broadcast w polu adresu docelowego. Przełącznik może zapisać w swojej tabeli adresowania maksymalnie 4096 adresy z czasem życia 40 sekund. Jest to konieczne, jeżeli do jednego lub wielu portów podłączone jest więcej niż jedno urządzenie końcowe. Dzięki temu do switcha można podłączyć wiele samodzielnych podsieci. - Funkcja multiadresowania: Switch poprzez analizę adresów źródłowych w telegramach danych samoczynnie rozpoznaje adresy urządzeń końcowych podłączonych do portu. Przez dany port przekazywane są wyłącznie pakiety o nieznanych adresach, o adresie źródłowym tego portu lub o adresie multi/broadcast w polu adresu docelowego. Przełącznik może zapisać w swojej tabeli adresowania maksymalnie 4096 adresy z czasem życia 40 sekund. Jest to konieczne, jeżeli do jednego lub wielu portów podłączone jest więcej niż jedno urządzenie końcowe. Dzięki temu do switcha można podłączyć wiele samodzielnych podsieci. - Quality of Service (QoS) Dzięki funkcji Quality of Service switch może zachować priorytet przetwarzania danych przesyłanych w sieci PROFINET. Switch na podstawie pakietów Ethernet rozpoznaje priorytet QoS i przekazuje pakiety Ethernet dalej z wysokim priorytetem.
FL SWITCH 1705 M12
-
Industrial Ethernet Switch
1386090
Unmanaged Switch 1700 seria, 5 Porty M12 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP65/IP66/IP67, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Rozszerzony zakres temperatur, Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA)
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 200 mm |
| Głębokość | 41 mm |
| Odległości między otworami | 186 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Kolor (Obudowa) | czarny (RAL 9005) |
| Materiał płyty podłogowej | stal szlachetna (1.4301/1.4016) |
| Materiał obudowy | PBT |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie X |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Przyłącze skrętki |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 5 (Porty M12) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged Switch 1700 |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| MTTF | 1068,7 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 457,1 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 64,1 Lata (Standard SN 29500, temperatura 55°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości szczególne | Rozszerzony zakres temperatur |
| Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Funkcje switcha | |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class A |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US (zasilacz), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i Activity) |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik bez zarządzania / autonegocjacja, niezgodny z IEEE 802.3, tryb przełączania Store-and-Forward, 4 klasy priorytetu IEEE 802.1 P, filtr PTCP |
| Pobór prądu | 103 mA ... 332 mA (przy 24 V DC) |
| Diagnostyka lokalna | US Napięcie zasilania US LED zielona |
| X1...X5 status połączenia LED zielona | |
| X1...X5 odbiór/wysyłanie telegramów LED zielona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,96 W |
| Odcinek próbny | Zasilanie 24 V / uziemienie funkcyjne 500 V DC 1 min |
| Interfejs Ethernet / Wszystkie pozostałe potencjały 1,5 kV AC 1 min | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (Złącze wtykowe M12) |
| Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 32 V DC |
| Przyłącze zasilania | przez złącze M12 |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP |
| Pobór prądu maksymalny | 332 mA |
| Pobór prądu typowy | 103 mA (przy US = 24 V DC) |
| Pobór prądu | 103 mA ... 332 mA (przy 24 V DC) |
| Rodzaj przyłącza | M12, ekranowany |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wysokość | maks. 2000 m (nad poziomem morza (działanie)) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | EN 61000-6-4 (emisja zakłóceń) Klasa A |
| EN 61000-4-2 (wyładowania elektrost.) Kryterium A | |
| EN 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
| EN 61000-4-4 (szybkie elektr. stany przejś.) Kryterium A | |
| EN 61000-4-5 (Surge) Kryterium A, złącza 1 kV | |
| EN 61000-4-6 (Zmienne zakłócające przewodzone) Kryterium A; napięcie kontrolne 10 V | |
| EN 60950-1 | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2019 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN_61000-6-4:2019 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US (zasilacz), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i Activity) |
| Numer artykułu | 1386090 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN114 |
| Klucz produktu | DNN114 |
| GTIN | 4063151761813 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 261,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 220 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
Produkty kompatybilne
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
-
NBC-M12MRX/1,0-94F/M12MRX - Kabel sieciowy 1080720
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Kabel sieciowy 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Kabel sieciowy 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Kabel sieciowy 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Kabel sieciowy 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Kabel sieciowy 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Złącze do transmisji danych 1021783
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych 1021830
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808781
Korzyści
Mocna obudowa IP67
Łatwy montaż na ściance
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław