Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe
VS-SI-SD-USA - Wkładka gniazdka
VS-SI-SD-USA
-
Wkładka gniazdka
1656521
Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, USA
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Gniazdo
Kod kraju
USA
Parametry elektryczne
napięcie znamionowe (III/3)
125 V
prąd obliczeniowy
15 A
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
Przyłącze konektorowe
Dane materiału
Materiał Obudowa
PA
Klasa palności wg UL 94
V0
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia (praca)
-10 °C ... 60 °C
Montaż
Informacja montażu
pasuje do wszystkich ramek montażowych
Dane handlowe
Numer artykułu
1656521
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
AF7EBX
Klucz produktu
AF7EBX
GTIN
4046356029896
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
81,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
78,4 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
HU
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
3,862 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
VS-SI-BZ
-
Tabliczka oznaczeniowa
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Szyldzik zapadkowy
0801494
UC-EM (20X7)
-
Szyldzik zapadkowy
0825499
Pomoc dot. produktu