Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe
VS-SI-SD-FR - Wkładka gniazdka
VS-SI-SD-FR
-
Wkładka gniazdka
1656534
Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, Francja
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Gniazdo
Kod kraju
Francja
Parametry elektryczne
napięcie znamionowe (III/3)
250 V
prąd obliczeniowy
16 A
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
Przyłącze śrubowe
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Szerokość
51 mm
Wysokość
88 mm
Głębokość
68 mm
Dane materiału
Materiał Obudowa
PA
Klasa palności wg UL 94
V0
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia (praca)
-10 °C ... 60 °C
Montaż
Informacja montażu
pasuje do wszystkich ramek montażowych
Dane handlowe
Numer artykułu
1656534
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
AF7EBX
Klucz produktu
AF7EBX
GTIN
4046356029902
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
161,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
154,2 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
BE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
3,96 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu