Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, Niemcy
Szczegóły produktu
Informacje ogólne
z żółtym wskaźnikiem LED
Typ produktu
Gniazdo
Kod kraju
Niemcy
napięcie znamionowe (III/3)
250 V
prąd obliczeniowy
16 A
Rodzaj przyłącza
Przyłącze śrubowe
Rysunek wymiarowy
Szerokość
50,7 mm
Wysokość
87,5 mm
Głębokość
67,9 mm
Materiał Obudowa
PA
Klasa palności wg UL 94
V0
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia (praca)
-10 °C ... 60 °C
Informacja montażu
pasuje do wszystkich ramek montażowych
Numer artykułu
1656505
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
AF7EBX
Klucz produktu
AF7EBX
GTIN
4046356029872
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
154 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
144,8 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
BE
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)